Potentiaal verzamelmoduul - STU 10/ 4X2,5 BU - 3033142

Potentiaal verzamelmoduul, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 55 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, veerdrukaansluiting, aantal aansluitingen: 5, doorsnede: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, breedte: 10,3 mm, kleur: blauw, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de hybride veerdrukklem STU 10/4x2,5 is een ruimtebesparende potentiaalverdeler, die een 10 mm²-voedingskabel over vier 2,5 mm²-aansluitingen verdeelt
  • de voeding vindt plaats met een 10 mm²-schroefaansluiting
  • de dubbele brugschacht maakt nog meer potentiaalverdelingen mogelijk
  • modulair doorverbindbaar met de standaardklemmen van de bouwserie ST-veerdrukklemmen
  • de verdeling in de installatie vindt plaats via vier veerdrukaansluitingen met een nominale aderdoorsnede van 2,5 mm²
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 3033142
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 190 (C-1-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 20,000 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)