Componentenaansluitklem - STTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR - 3031597

Componentenaansluitklem, met geïntegreerde diode, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 22 A, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, doorsnede: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, lengte: 67,5 mm, breedte: 5,2 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • andere varianten en varianten voor het zelf insolderen van componenten, zie phoenixcontact.net/products
  • met de twee-etage diode- en lichtindicatieklemmen kunnen talrijke schakelingen worden uitgevoerd
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 3031597
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 165 (C-1-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,000 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)