Twee-etageklem - STTB 4-PV - 3031542

Twee-etageklem, met potentiaalverdeler, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, doorsnede: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • compacte bouwvorm voor maximale ruimtebesparing
  • getest voor spoorwegtoepassingen
  • doorverbinden van de etages met de brug FBS ...-PV
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 3031542
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 176 (C-1-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 16,000 g
Douanetariefnummer 85369010