Aansluitklem - UK 1,5 N BU - 3005840

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal aansluitingen: 2, doorsnede: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, breedte: 4,2 mm, kleur: blauw, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • universele voet die geschikt is voor de montagerails NS 35... en NS 32...
  • de serie universele schroefklemmen UK heeft typische kenmerken die doorslaggevend zijn voor de toepassing in de praktijk
  • potentiaalverdeling naar keuze via vaste bruggen in het midden van de klem of inlegbruggen in de aansluiting
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 3005840
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 420 (C-1-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,000 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst C (C)