Messcheidingsklem - ZDMTK 2,5-TWIN - 3005808

Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 16 A, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, lengte: 88,5 mm, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • een scheidingsmes voor één etage

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 3005808
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 177 (C-3-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,000 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)