Installatie-aardklem - UISLKG 35-1 - 3001776

Installatie-aardklem, schroefaansluiting, doorsnede: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, breedte: 15 mm, kleur: groen-geel, montagetechniek: NS 35/15-2,3, NS 35/15

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de standaard aardklemmen USLKG 1,5 N tot USLKG 16 N kunnen in combinatie met de nulverzamelrail worden toegepast

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 3001776
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 506 (C-1-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 69,000 g
Douanetariefnummer 85369010