Relaismoduul - PLC-RSP- 24UC/21-21/RW - 2987105

PLC-INTERFACE voor spoorwegtoepassingen, bestaande uit basisklem met veerdrukaansluiting en steekbaar miniatuurrelais met vermogenscontact, bereik: 0,7 x UN tot 1,25 x UN, temperatuurklasse TX: -40 °C tot +70 °C, 2 wisselcontacten, ingangsspanning: 24 V DC

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • optimale werking van het relais door elektronica met een breed ingangsbereik
  • gecertificeerd overeenkomstig EN 50155
  • veilige scheiding tussen spoel en contact volgens DIN EN 50178
  • tril- en schokbestendig overeenkomstig EN 50155
  • veerdruk- en push-in-aansluittechniek
  • ingangsspanningsbereik 0,7 tot 1,25 x UN (kortstondig 1,4 x UN)
  • temperatuurbereik -40 °C tot + 70 °C (kortstondig 85 °C)
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2987105
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 363 (C-7-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 64,000 g
Douanetariefnummer 85364190
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!