Veiligheidsmoduul - PSR-SCP- 24DC/TS/M - 2986012

Vrij configureerbaar veiligheidsmoduul met 20 veilige in- en 4 veilige uitgangen; 4 meldings-, 2 puls- en 2 massaschakeluitgangen; uitbreidbaar via extra I/O-modulen, max. SILCL 3, CAT4/PL e, SIL 3, EN 50156, steekbare schroefaansluitklemmen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • vrij configureerbaar veiligheidsmoduul voor de bewaking van nood-uit, beveiligingsdeuren, lichtschermen etc
  • met 20 veilige ingangen, 4 veilige uitgangen, 4 meldings- en 2 pulsuitgangen op een bouwbreedte van slechts 67,5 mm
  • multifunctioneel toe te passen voor een groot aantal veiligheidsfuncties
  • incl. geheugenstick IFS-CONFSTICK voor het veilig bewaren en opslaan van de configuratie
  • eenvoudig grafisch te configureren met de software SAFECONF
  • eenvoudige grafische configuratie in plaats van tijdrovende programmering
  • snelle inbedrijfstelling door omvangrijke simulatie- en testfuncties
  • aansluitmogelijkheid van veldbus-gateways voor diagnose en voor meldingsfuncties
  • tot Cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SILCL 3 volgens IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
  • EN 50156
  • veilig en niet-veilig uitbreidbaar via INTERFACE-montagerail-TBUS
  • flexibel met veilige in- en uitgangen uit te breiden
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2986012
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 293 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 154,000 g
Douanetariefnummer 85371098