Voedingsklem - MINI MCR-SL-PTB-SP - 2864147

MCR-voedingsklem voor het voeden van meerdere MINI-Analog-modulen via de montagerail-busconnector, met veerdrukaansluiting, stroomopname tot max. 2 A. Vervangend artikel: 2902067 MINI MCR-2-PTB-PT.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • voor toevoer van de voedingsspanning via het voetelement (T-connector) bij reeds aanwezige DC-spanningen tot 30 V
  • status- en foutsignalering via diagnose-led's
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2864147
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 118 (C-7-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 60,000 g
Douanetariefnummer 85437090
Land van herkomst DE (Duitsland)
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
HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback