Motorschakelaar - IBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4F - 2732910

Elektromechanische motorschakelaar, moduulelektronica zonder onderste behuizingsdeel, 1-kanaals omkeermotorschakelaar

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

>>! Vervangend artikel (moduulelektronica) voor motorschakelaar: 28 36 502 IBS IP 400 ELR R-3A DI 4/4-F zonder onderste behuizingsdeel 27 32 868 IBS IP 400 MBH-F - zie motorschakelaartoebehoren) !<<
De motorschakelaars maken het mogelijk genormaliseerde draaistroommotoren te schakelen via INTERBUS. De modulen zijn leverbaar in twee verschillende behuizingen.
De standaard behuizing in beschermklasse IP54 is bijzonder geschikt voor toepassing in machines en installaties in de transporttechniek, terwijl de roestvaststalen uitvoering in beschermklasse IP67 is ontwikkeld voor montage in installaties in de levensmiddelenindustrie.
De INTERBUS-motorschakelaars zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen en daardoor geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Met de 1- en 2-kanaals motorschakelaars kunnen aandrijvingen direct worden aangestuurd en voor toepassingen met verschillende draairichtingen zijn omkeervermogenuitvoeringen leverbaar.
Indien er verschillende snelheden nodig zijn, zijn de toerentalregelingen de oplossing.
Andere kenmerken zijn:
- eenvoudige montage en steekbare aansluittechniek,
- uitwisselbare moduulelektronica,
- doorlussen van vermogen:
Motorschakelaar 400 V AC / 20 A
Toerentalregeling 500 V AC / 20 A
- uitgebreide status- en diagnose-LED's op het moduul,
- handmatig inbedrijfstellen zonder bus (bij toerentalregelaars ook middels RS-232),
- initiatoringangen voor het aansluiten van sensoren,
- tegen schoonmaakmiddelen bestendige roestvaststalen behuizing en
- op de installatie afgestemde plaatstalen behuizing met steekbare kabeldoorvoeren voor voorgeconfectioneerde kabels.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2732910
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918173616
Douanetariefnummer 85389091
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!