I/O-moduul - IB L2 BOX 24 DI 8/4 M12 - 2731995

Afbeelding toont de variant IB L2 BOX 24 DI 4/4 M12

Digitaal ingangsmoduul, 8 digitale ingangen, 24 V DC, 4-draads aansluittechniek, beschermklasse IP65/67

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

De digitale INTERBUS-Loop 2-in-/uitgangsmodulen in de beschermklasse IP67 maken het mogelijk digitale sensoren of actoren aan te sluiten op INTERBUS-Loop 2 via M12-stiftconnectoren.
De modulen worden met de QUICKON-snelaansluittechniek op INTERBUS-Loop 2 aangesloten.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2731995
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918171346
Douanetariefnummer 85389091
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!