Controlekaart - IBS PCI SC/RI/I-T - 2730080

Controlekaart - systeemkoppeling met koperaansluiting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-systeemkoppelingen voor PC's met PCI-bus.
Een systeemkoppeling is een ruimte- en kostenbesparende combinatie van master- en slavefuncties op één controlekaart.
Toepassingsgebieden zijn overal waar de PC gelijktijdig besturingsfuncties in een lager INTERBUS-netwerk doorvoert en een onafhankelijke koppeling met een hoger INTERBUS-systeem nodig is.
Een typische toepassing is bijv. de interne besturing van een robot met een PC en de gelijktijdige verbinding met het netwerk van de installatie.
De software-interfaces naar het applicatieprogramma zijn compatibel met INTERBUS-controlekaarten van de generatie 4, zoals de IBS PCI SC/I-T. Net als bij alle kaarten van generatie 4 worden configuratie, parametrering en diagnose door de INTERBUS-software CMD ondersteund.
Om het hogere INTERBUS-systeem zonder onderbrekingen te laten functioneren, kan de kaart naar keuze worden aangesloten op een externe 24 V DC-voeding.

Uw voordelen

  • externe 24 V DC-voedingsspanning
  • directe integratie in OPC-gebaseerde visualiseringssystemen via OPC-server
  • installatie van meerdere kaarten in één PC met bewaking van meerdere INTERBUS-lijnen
  • parametrering en diagnose met Diag+
  • functiecompatibele drivers
  • toegang tot data van het INTERBUS-systeem en de besturing via visualiseringsstations
  • INTERBUS-parameterkanaal (PCP) wordt ondersteund
  • toegang tot hogere programmeertaalapplicaties via HFI
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2730080
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918818050
Douanetariefnummer 84733020
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!