I/O-moduul - IB ST 24 BAO 8/U - 2721044

INTERBUS-ST-analoog uitgangsmoduul, D/A-resolutie 13 Bits, 8 uitgangen, - 10 V tot + 10 V, - 12 tot + 12 V, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-ST-standaard analoge uitgangsmodulen
Deze 8-kanaals uitgangsmodulen zijn in toepassingen met veel analoge actoren een voordelig alternatief.
De IB ST 24 BAO 8/U biedt naast de standaard uitgangsspanning van -10 tot +10 V ook een uitgebreid uitgangsbereik van -12 tot +12 V.
Als de hoge 12 Bits-resolutie niet nodig is, biedt de IB ST 24 BAO 8/U-8B de mogelijkheid om PLC-geheugen te besparen door 2 kanalen van elk 8 Bits te combineren in één datawoord. Overige kenmerken zijn:
- Diagnose-LED's geven op elk moment "ter plaatse" informatie over de bedrijfstoestand.
- Alle modulen kunnen individueel op het royale, uittrekbare coderingsveld worden gecodeerd. De codering kan met de hand, plotter of printer op de uitneembare insteekkaarten worden gerealiseerd.
- In geval van storing wordt eenvoudig de elektronica van het moduul verwisseld. Het passieve klemmenblok blijft aangesloten en op de rail gemonteerd. Zo kan de uitwisseling binnen enkele seconden, zonder gereedschap worden uitgevoerd.
- De zekeringen zijn van buitenaf toegankelijk, zodat een storing snel kan worden verholpen.
- De verbinding met de aarde wordt direct via de montagerail tot stand gebracht.
- Voor het coderen van de klemmenblokken kan het gebruikelijke coderingsmateriaal (bijv. Zackband ZB 6) worden gebruikt.

Uw voordelen

  • standaard signaaltypen (spanning en stroom)
  • Temperatuurregistratiemodulen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2721044
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918132316
Douanetariefnummer 85389091
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!