Draadloze elementen - PSD-S WIN STARTERKIT/UL - 2701564

Starterset met C UL US-toelating voor het draadloze signaalzuilsysteem WIN, bestaande uit een master met antenne, drie slaves, negen continu oplichtende led-elementen (rood, geel, groen), drie aansluitelementen, drie montagevoeten met geïntegreerde buis, software-cd, USB-kabel (3 m), vier rubberen voetjes en montagemateriaal voor wandmontage van de master

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • uitbreiding van bestaande signaalzuilen zonder extra bedrading
  • parallel aan andere draadloze toepassingen te bedienen
  • gelijktijdige registratie van maximaal 50 draadloze elementen
  • bereik van een draadloos element bij vrij zicht tot 300 m
  • storingsmelding via e-mail mogelijk
  • elk draadloos element met geïntegreerde repeater voor vergroting van het bereik

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701564
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 347 (C-8-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.661,000 g
Douanetariefnummer 85318095