Decentraal I/O-moduul - AXL E S3 DI8 DO4 2A M12 6M - 2701551

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, Sercos, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 3-draads, metalen behuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het Axioline E-moduul is bestemd voor toepassing in een Sercos® netwerk.
Het moduul is bedoeld voor de registratie en uitvoer van digitale signalen.
Het moduul is ontworpen voor toepassing in de installatiebouw.
Het is geschikt voor toepassingen zonder schakelkast onder ruwe industriële omgevingsomstandigheden.
Het Axioline E-moduul kan bijv. worden ingezet op montageplatforms, direct aan lasrobots of in de transporttechniek.

Uw voordelen

  • aansluiting op het Sercos-netwerk met M12-connectoren (D-gepolariseerd)
  • overdrachtssnelheid 100 Mbit/s bij een minimale
    cyclustijd van 250 µs
  • aansluiting van digitale sensoren en actoren met M12-connectoren (A-gepolariseerd)
  • diagnose- en status-led's
  • kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
  • beschermklasse IP65/67
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701551
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 177 (C-6-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 708,000 g
Douanetariefnummer 85176200