Decentraal I/O-moduul - AXL E PN DI16 M12 6P - 2701510

Axioline E, Digitaal ingangsmoduul, PROFINET, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, kunststofbehuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het Axioline E-moduul is bestemd voor toepassing in een PROFINET-netwerk.
Het dient voor de registratie van digitale signalen.

Uw voordelen

  • aansluiting op het PROFINET-netwerk met M12-connectoren (D-gepolariseerd)
  • overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
  • aansluiting van digitale sensoren met M12-connectoren (A-gepolariseerd)
  • diagnose- en status-led's
  • kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
  • beschermklasse IP65/67
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701510
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 198 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,556 g
Douanetariefnummer 85176200