Decentraal I/O-moduul - AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M - 2701490

Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, Ethernet/IP, M12-snelaansluittechniek, digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 3-draads, metalen behuizing, beschermklasse: IP65/IP67

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het Axioline E-moduul is bestemd voor toepassing in een EtherNet/IP™-netwerk.
Het moduul is bedoeld voor de registratie en uitvoer van digitale signalen.
Het moduul is ontworpen voor toepassing in de installatiebouw.
Het is geschikt voor toepassingen zonder schakelkast onder ruwe industriële omgevingsomstandigheden.
Het Axioline E-moduul kan bijv. worden ingezet op montageplatforms, direct aan lasrobots of in de transporttechniek.

Uw voordelen

  • aansluiting op het Ethernet/IP-netwerk met M12-connectoren (D-gepolariseerd)
  • overdrachtssnelheid 10 Mbit/s en 100 Mbit/s
  • aansluiting van digitale sensoren en actoren met M12-connectoren (A-gepolariseerd)
  • diagnose- en status-led's
  • kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
  • beschermklasse IP65/67
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701490
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 195 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,708 g
Douanetariefnummer 85176200