Functiemoduul - AXL F CNT2 INC2 XC 1F - 2701239

De afbeelding toont het standaardartikel

Axioline F XC, Functiemoduul, counteringang voor 24 V-signalen: 2, ingangen relatieve encoder: 2, symmetrische en asymmetrische encoders, digitale ingangen: 8, 24 V DC, digitale uitgangen: 2, 24 V DC, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station.
Het dient enerzijds voor de registratie van snelle impulsreeksen van sensoren en anderzijds voor de registratie van posities met behulp van relatieve encoders.
Het moduul combineert twee counteringangen voor het evalueren van snelle counterimpulsen en twee ingangen voor relatieve encoders voor positieregistratie.

Uw voordelen

  • 2 kanalen, per kanaal te kiezen: counter-functie (telfunctie) of posities registreren door middel van incrementele sensor
  • maximale ingangsfrequentie: 300 kHz (één kanaal aangesloten) of 100 kHz (beide kanalen aangesloten)
  • 32-bits countermoduul (op- en neerwaarts)
  • aansturing van een uitgang afhankelijk van twee grenswaarden
  • countermoduul: regeling van de telling (source) via een stuuringang (gate)
  • countermoduul: eenmalige of periodieke telling
  • Relatieve encoder-registratie: registreren van digitale signalen van symmetrische en asymmetrische relatieve encoders
  • Relatieve encoder-registratie: analyseren van lineaire of ronde assen
  • opgeslagen moduultypeplaatje
  • onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
  • breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
  • gedeeltelijk gelakte printplaten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701239
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 92 (C-6-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 234,000 g
Douanetariefnummer 85389091
Land van herkomst DE (Duitsland)