Inline-moduul - IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC - 2701214

De afbeelding toont het standaardartikel

Inline XC, Relaisklem, relaisuitgang: 2 (potentiaalvrije contacten), 24 V AC / 48 V DC, 2 A, voor het schakelen van ohmse belastingen, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station.
De klem is voorzien van twee relais-maakcontacten, die onafhankelijk van elkaar functioneren en potentiaalvrij zijn uitgevoerd.
Door speciale engineeringsmaatregelen en -tests kan de klem onder extreme omgevingsomstandigheden worden toegepast.

Uw voordelen

  • 2 relais
  • potentiaalvrije aansluitingen voor 2 actoren
  • nominale stroom per uitgang: 2 A
  • totaalstroom van de klem: 4 A
  • diagnose- en status-led's

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701214
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 133 (C-6-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 63,000 g
Douanetariefnummer 85389091