Inline-moduul - IB IL 24 DI 16-XC-PAC - 2701154

Inline XC, Digitale ingangsklem, digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station.
De klem dient voor de registratie van digitale signalen.
Door speciale engineeringsmaatregelen en -tests kan de klem onder extreme omgevingsomstandigheden worden toegepast.

Uw voordelen

  • 16 digitale ingangen
  • aansluiting van de sensoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
  • maximaal toegestane belastingsstroom per sensor: 250 mA
  • diagnose- en status-led's
  • onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
  • breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
  • gelakte printplaten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701154
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 147 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,210 g
Douanetariefnummer 85389091