Kopstation - IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC - 2701150

Inline XC, Kopstation, INTERBUS, Inline-connector met schermaansluiting, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het kopstation koppelt een Inline-Station aan de INTERBUS-remotebus en stelt de voedingsspanningen voor de aangesloten deelnemers ter beschikking.

Uw voordelen

  • remotebusaansluitingen in kopertechniek
  • Galvanische scheiding
  • onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
  • breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
  • gelakte printplaten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701150
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 131 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,214 g
Douanetariefnummer 85389091