I/O-uitbreidingsmoduul - NLC-IO-4AI - 2701098

I/O-uitbreidingsmoduul voor toepassing met de Nanoline-basiseenheid. Uitgevoerd met vier analoge ingangskanalen. Er kunnen maximaal drie I/O-uitbreidingsmodulen op de basiseenheid worden aangesloten

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het moduul wordt automatisch door de firmware herkend
  • de digitale I/O-modulen zijn galvanisch gescheiden
  • kan via een secundaire voeding van spanning worden voorzien
  • een systeem kan maximaal 8 analoge ingangen en 8 analoge uitgangen hebben
  • er zijn configuratiemogelijkheden voor 0 - 10 V DC, ±10 V DC, 4 - 20 mA en 0 - 20 mA
  • aan de rechterzijde van een basisunit kunnen maximaal 3 modulen worden aangesloten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701098
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 466 (C-8-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 186,000 g
Douanetariefnummer 85389099
Land van herkomst IN (India)
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!