Inline-functiemoduul - IB IL TEMP 2 UTH/CG-PAC - 2701050

Inline-analoge ingangsklem, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 2 ingangen, TC (thermo-element), 2-draads aansluittechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station.
Met deze klem kunnen signalen afkomstig van standaard thermo-elementen worden geregistreerd.
Er worden 13 verschillende thermo-elementtypen volgens DIN EN 60584-1 en DIN 43710 alsmede lineaire spanningen van -15 mV tot +85 mV ondersteund.

Uw voordelen

  • aansluiting van thermo-elementen volgens DIN EN 60584-1 en DIN 43710
  • absolute en verschiltemperatuurmeting (configureerbaar)
  • meetwaarderegistratie met een resolutie van 16 bit
  • intern en extern compensatiepunt
  • lineaire ingang -15 mV tot +85 mV

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701050
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356689175
Douanetariefnummer 85389091
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!