Motorschakelaar - ELR 5011-2 IP PN - 2701007

Elektronische motorstarter, 1,1 kW tweekanaals, beschermklasse IP67

elektronische motorschalter, moduulelektronica zonder onderste behuizingsdeel, 2-kanaals omkeermotorstarter

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

De PROFINET-motorstarters worden uitgevoerd als decentrale motorstarter met beschermklasse IP67 en voeren eenvoudige aandrijvingstaken uit. De motorstarters bieden een aansluiting voor netwerk en verdeling, alsmede één of twee aansluitingen voor een 3-fase asynchroonmotor.

Een complete motorstarter bestaat uit drie artikelen: motorstarter, onderste behuizingsdeel, Pg-kabelwartel (zie toebehoren).

- 2 geïntegreerde CONTACTRON-hybride motorstarters met 1,1 kW
- ondersteunde protocollen: SNMPv2, TFTP, PROFINET en LLDP
- 2 Ethernet-aansluitingen
- 10 digitale ingangen (M12-busconnectoren)
- 4 digitale uitgangen (M12-busconnectoren)
- roestvaststalen behuizing in beschermklasse IP65/IP67

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701007
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 50 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3.136,000 g
Douanetariefnummer 85371098
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!