Montagekit - OPC 7022 IP65 KIT - 2701005

Aluminium behuizing voor de OPC 7022-serie met beschermklasse IP65

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Aluminium behuizing voor de widescreen Panel-PC's van de OPC 7022-serie voor het rondom bereiken van beschermklasse IP65. De behuizing is bovendien eenvoudige aan een VESA 75/100-houder te monteren en is hierdoor geschikt voor toepassing in de buurt van machines.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2701005
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356679022
Douanetariefnummer 84733080
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!