Veiligheidsmoduul - IB IL 24 PSDI 16-PAC - 2700994

Veilig digitaal ingangsmoduul, beschermklasse IP20, voor het SafetyBridge V3- en het PROFIsafe-systeem. Het moduul beschikt over 8 veilige digitale ingangen bij een tweekanaals aansluiting of 16 veilige digitale ingangen bij een éénkanaals aansluiting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Het veiligheidsmoduul is een ingangsmoduul uit de productfamilie Inline voor toepassing op een willekeurige plaats in een SafetyBridge- of PROFIsafe-systeem. De overdrachtssnelheid kan met behulp van een schakelaar op het veiligheidsmoduul op 500 kBaud of 2 MBaud worden ingesteld. Binnen een station dient standaard met één overdrachtssnelheid te worden gewerkt. Het moduul beschikt over acht veilige digitale ingangen bij een tweekanaals aansluiting of zestien digitale ingangen bij een eenkanaals aansluiting.

Uw voordelen

  • SIL 3 volgens IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 volgens EN 62061
  • PL e volgens EN ISO 13849-1
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700994
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 297 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,222 g
Douanetariefnummer 85389091