Industriële PC - VMT 3010 EXP SUN - 2700969

IPC in IP65 met touchscreen, 10,4"-sunlight readable led-display en gesloten behuizing

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

VMT - mobiliteit gemakkelijk gemaakt!
De VMT 3010 is een krachtige terminal-PC met touchscreen en USB aan de voorzijde, die in een fraaie, robuuste spuitgiet magnesium behuizing met kunststof plaat is ingebouwd. De terminal wordt standaard geleverd met een softwaretoetsenbord. Op het softwaretoetsenbord zijn alle alfanumerieke toetsen van een standaard toetsenbord aanwezig. Bovendien kan naar een separaat numeriek toetsenbord worden omgeschakeld.
De VMT 3010 beschikt over een 10,4“ sunlight readable display met een resolutie van 1024 x 768 beeldpunten.
De vlakke terminal wordt vooral gekenmerkt door de hoge beschermklasse IP65 en de eenvoudige, directe montage op de machine. Door de voedingsspanning van 19 - 29 V is de VMT 3010 in het bijzonder geschikt voor mobiele toepassing.
De montage kan naar keuze met een beugel (links en rechts), tafelvoet, Vesa-standaardbeugel of een Rittal-draagarmsysteemadapter worden uitgevoerd.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700969
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 141 (C-8-2013)
GTIN 4046356665544
Douanetariefnummer 84715000