Draadloze elementen - PSD-S WIN SET-1MA-3SL - 2700679

Set voor het draadloze signaalzuilsysteem WIN, bestaande uit een master met antenne, drie slaves, software-cd, USB-kabel (3 m), vier rubberen voetjes en montagemateriaal voor wandmontage van de master

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • uitbreiding van bestaande signaalzuilen zonder extra bedrading
  • gelijktijdige registratie van maximaal 50 draadloze elementen
  • parallel aan andere draadloze toepassingen te bedienen
  • bereik van een draadloos element bij vrij zicht tot 300 m
  • storingsmelding via e-mail mogelijk
  • elk draadloos element met geïntegreerde repeater voor vergroting van het bereik

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700679
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 347 (C-8-2013)
GTIN 4046356621533
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
HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback