Antenne - RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-MCX - 2700674

Dual Band-rondstraalantenne met vandalismebeveiliging; beschermklasse IP68; frequentieband / versterking 2,4 GHz / tot 6 dBi, 5 GHz / tot 8 dBi; EN 50155; temperatuurbereik -40 °C tot +80 °C; aansluiting N (f); lengte adapterkabel: 1 m, aansluiting N (m) - MCX(m);

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700674
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 462 (C-8-2013)
GTIN 4046356617581
Douanetariefnummer 85177000
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
HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback