Veiligheids-gateway - FL PN/PN SDIO-2TX/2TX - 2700651

Veilige PROFINET-gateway, beschermklasse IP20, voor het koppelen van twee PROFINET-systemen, tot max. 128 byte standaard IO-procesdata via PROFINET, max. 11 byte veilige IO-procesdata via PROFIsafe

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

De functie van de veilige PROFINET-gateway FL PN/PN SDIO-2TX/2TX bestaat uit het kopiëren van veiligheidsgerichte en niet-veiligheidsgerichte I/O-data vanuit een PROFINET-systeem 1 naar een PROFINET-systeem 2 en omgekeerd.

Uw voordelen

  • industriële gateway voor het verbinden van twee PROFINET-/PROFIsafe-netwerken
  • ondersteunt veiligheidsfuncties tot SIL 3, PL-e, CAT4
  • koppeling van veilige en standaard IO-gegevens
  • ondersteunt een redundante voeding
  • besturingsonafhankelijk toe te passen
  • speciaal toe te passen voor besturingsoverkoepelende veiligheidsfuncties
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700651
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 308 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,728 g
Douanetariefnummer 85176200