Veiligheidsrelais - PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SP - 2700572

De afbeelding toont de variant met schroefaansluiting

Veiligheidsrelais voor tweehand-besturingen volgens EN 574 type IIIA, tot SILCL 1, CAT1, PL c, gelijktijdigheidsbewaking < 0,5 s, 2 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare veerdrukklem

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • tot Cat. 1/PL c volgens ISO 13849-1, SILCL 1 volgens IEC 62061
  • Type IIIA volgens EN 574
  • geringe behuizingsbreedte van slechts 12,5 mm
  • 2 vrijgavecircuits, 1 digitale meldingsuitgang
  • automatische activering
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700572
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 257 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,111 g
Douanetariefnummer 85371098