Veiligheidsrelais - PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SP - 2700564

De afbeelding toont de variant met schroefaansluiting

Veiligheidsrelais voor bewaking van antivalente signaalgevers tot SILCL 3, CAT4,  PL e, 2-kanaals, antivalente aansturing, automatische of handmatige, bewaakte start, 3 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare veerdrukklem

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • tot CAT4/PL e volgens ISO 13849-1, SILCL 3 volgens IEC 62061
  • geringe behuizingsbreedte van slechts 12,5 mm
  • 2-kanaals antivalente aansturing
  • 3 vrijgavecircuits, 1 digitale meldingsuitgang
  • handmatig bewaakte en automatische activering in één apparaat
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700564
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 256 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,177 g
Douanetariefnummer 85371098