Geheugen - CF FLASH 256MB PDPI BASIC - 2700549

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 256 Mbyte met licentiecode voor het vrijgeven van de functiebouwsteen PDPI-BASIC voor een nauwkeurige meerkanaalsregeling met zelfoptimalisatie, bijv. voor verwarmings- en koelfuncties of hydraulische bewegingen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Programma- en configuratiegeheugen voor het opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC, met licentiecode voor de functiebouwsteenbibliotheken.

De functiebouwstenen voor de PDPI-regelaars van Phoenix Contact zijn uitgevoerd met deze licentieprocedure. D.w.z. dat voor elke besturing waarop de licentieplichtige bouwsteen wordt toegepast een bedrag in rekening wordt gebracht. De functiebouwstenen controleren de runtime van de in de besturing opgeslagen licentie en worden vervolgens vrijgeschakeld of zijn gedurende een bepaalde periode in de Demo-mode beschikbaar.

Neem a.u.b. de vermelde vermogenskenmerken van uw besturing(en) in acht en controleer de geschiktheid ervan voor uw applicatie.

Voor gebruikers, die de functiebouwsteenbibliotheken niet gebruiken, is het programma- en configuratiegeheugen als alternatief ook zonder licentie leverbaar.

Uw voordelen

  • programma- en configuratiegeheugen, steekbaar
  • opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC
  • licentiecode voor het vrijgeven van de functiebouwsteen PDPI-BASIC

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700549
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 91 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,015 g
Douanetariefnummer 85235190