Basisunit - NLC-055-012D-08I-04QRD-05A - 2700486

Nanoline-basisunit 12 V DC. Uitgevoerd met 8 digitale ingangen, 2 analoge ingangen (0...10 V) en 4 relaisuitgangskanalen. Er kunnen andere I/O-kanalen worden toegevoegd en er kunnen maximaal 3 I/O-uitbreidingsmodulen worden toegevoegd. Optionele communicatiemodulen maken een netwerkaansluiting of een seriële aansluiting mogelijk. De optionele bedieningsunit stelt een gebruikersinterface ter beschikking. De programmering vindt plaats via de nanoNavigator.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700486
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 461 (C-8-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 365,000 g
Douanetariefnummer 85371098
Land van herkomst IN (India)
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!