Mobile-Panel - HTP105XIT - 2700293

De afbeelding toont een overeenkomstig artikel

Mobile-Panel met 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 kleuren, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 en gebruikerssoftware: NetCap / Portico. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • handbedieningsunit met software voor visualisering ter plaatse of multi terminal-bediening
  • rondom beveiligd (IP65)
  • schokbestendig tot een valhoogte van 1 m
  • energiezuinig door led-achtergrondverlichting
  • 3-standen activeringsschakelaar, optioneel met sleutelschakelaar en/of stopknop

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700293
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,200 g
Douanetariefnummer 84713000