Decentraal I/O-moduul - AXL E IOL AI1 I M12 R - 2700275

Axioline E-IO-Link/analoge converter voor aansluiting van een analoge sensor, 4 mA ... 20 mA, M12-snelaansluittechniek, haakse uitvoering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • haakse uitvoering
  • 1 IO-Link-interface
  • 1 analoge ingang
  • aansluiting sensor in 3-draads aansluittechniek
  • stroombereiken: 4 mA ... 20 mA
  • aansluitingen IO-Link en sensor via M12-connectoren
  • FE-aansluiting naar lokale koppeling met aarde
  • voeding van moduulelektronica en sensor via de IO-Link-interface van de IO-Link-master
  • diagnoseweergave
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700275
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 204 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 34,000 g
Douanetariefnummer 85176200