Akoestisch element - PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - 2700141

Sirene-element, 7-tonig, 24 V DC, max. 100 dB(A), toonselectie via 3 signaaladers, zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • situatie-afhankelijke signalering dankzij meertonige sirene
  • toonselectie via drie op afstand bestuurbare signaalleidingen
  • instelbaar volume
  • volume min. 86 dB(A)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700141
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 519 (C-6-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 96,000 g
Douanetariefnummer 85318070