Optisch element - PSD-S OE LED RL YE - 2700125

Led-zwaailichtelement, 24 V AC/DC, geel

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • vervangen van elementen zonder gereedschap
  • hoge licht- en kleurintensiteit
  • willekeurig te combineren
  • min. levensduur led 50.000 h
  • geringe vermogensopname
  • hoge mate van waarneming dankzij zwaailicht
  • beschermklasse IP65

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2700125
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 517 (C-6-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 81,000 g
Douanetariefnummer 85318070
Land van herkomst DE (Duitsland)