Frequentieomvormer - VFD 05 B6 A2A-6A00 - 2693224

B6-frequentieomvormer (0,37 kW) voor 230 V / 1 fase in IP20-uitvoering voor standaard toepassingen met asynchrone motoren (aandrijvingen); de B6-frequentieomvormer wordt via digitale en analoge signalen aan de besturing (zonder INTERBUS / Sercos) gekoppeld

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

B6-frequentieomvormer (0,37 kW) voor 230 V / 1 fase in IP20-uitvoering voor asynchrone motoren (aandrijvingen) zonder INTERBUS / Sercos

Nominale stroom: 2,3 A
Maximale stroom: 3,4 A

De B6-familie wordt aangeboden voor standaard toepassingen, waarbij de koppeling aan de besturing via digitale of analoge signalen wordt gerealiseerd.
De B6-familie vormt een voordelige instapklasse voor geregelde aandrijvingstaken met asynchrone motoren in het toepassingsbereik tot 4 kW. Hierbij dient de gesuperponeerde PLC het toerental (remote) te regelen.

De modulen zijn aansluitgereed geïntegreerd en bieden een ontstoring volgens klasse B. Daarnaast maken ze een toetsenbordbediening inclusief de bijbehorende weergave mogelijk. Voor een comfortable bediening en inbedrijfstelling - inclusief parametertransfers en oscilloscoopfunctie - is de gratis software Combivis via de diagnoseinterface beschikbaar.

Het functionele mechaniek maakt een directe koppeling met de schakelkastinstallatie mogelijk

Algemene functies:
• 8 programmeerbare parametersets met PID-regelaar
• S-demping
• net-uit-functie
• elektronische motorbeveiliging
• I2t-simulatie
• snelle digitale ingang
• geen geïntegreerde remtransistor


Signaalaansluitingen: (bij alle 8 varianten van de B6-familie gelijk)
• 5 digitale ingangen
• 1 digitale uitgang
• 1 analoge ingang 0-10 V / 0(4)-20 mA
• 1 analoge uitgang 0-10 V
• 1 relaisuitgang
• opslagtemperatuur -25 °C ... 70 °C
• bedrijfstemperatuur -10 °C ... 45 °C

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2693224
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356462686
Douanetariefnummer 85044084