Inline-moduul - IB IL 24 DO 32/HD-2MBD - 2693004

Afbeelding toont de variant IB IL 24 DO 32/HD-PAC

Inline-digitale uitgangsklem, zonder toebehoren, 32 uitgangen, 24 V DC, 500 mA, communicatiesnelheid 2 MBaud, 1-draads aansluittechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station.
De klem dient voor de registratie van digitale signalen.

Uw voordelen

  • 32 digitale uitgangen
  • aansluiting van de actoren in 1-draads aansluittechniek
  • nominale stroom per uitgang: 500 mA
  • totaalstroom van de klem: 8 A
  • kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
  • diagnose- en status-led's

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2693004
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356447409
Douanetariefnummer 85389091