Inline-moduul - IB IL 24 DI 32/HD-2MBD-PAC - 2692885

Afbeelding toont de productvariant IB IL 24 DI 32/HD-PAC

Inline, Digitale ingangsklem, digitale ingangen: 32, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, overdrachtssnelheid in de localbus 2 MBit/s, beschermklasse IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station.
De klem dient voor de registratie van digitale signalen.

Uw voordelen

  • 32 digitale ingangen
  • aansluiting van de sensoren in 1-draads aansluittechniek
  • diagnose- en status-led's

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2692885
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 271 (AX-2009)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,211 g
Douanetariefnummer 85389091