I/O-moduul - AXL UTH 8-ME - 2688420

Axioline-temperatuurmoduul, 8 ingangen voor het aansluiten van thermo-elementsensoren (elektronicamoduul als vervanging voor artikel 2688417 AXL UTH 8)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station.
Het dient voor registratie van de signalen van standaard thermo-elementen in industriële omgevingen.
Het moduul ondersteunt verschillende thermo-elementtypen volgens DIN EN 60584-1 en DIN 46710 alsmede lineaire spanningen van -100 mV tot +100 mV.
Bovendien biedt het een spanningsingang van -5 V tot +5 V.
Met behulp van meetwaardeomvormers kunnen hier bijv. verwarmingsstromen worden bewaakt.
De vier Pt 100-ingangen (CJ1 ... CJ4) kunt u steeds als sensoringang of als extern compensatiepunt gebruiken.

Uw voordelen

  • 8 analoge ingangskanalen voor het aansluiten van thermo-elementen of lineaire spanningen van -100 mV tot +100 mV
  • 1 analoog ingangskanaal voor het aansluiten van spanningen van -5 V tot +5 V
  • aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
  • interne registratie en compensatie van de koudelascompensatietemperatuur (parametreerbaar)
  • externe aansluiting van compensatiepuntsensoren Pt 100 mogelijk
  • hoge nauwkeurigheid (typisch ± 0,01 % sensor type K)
  • hoge temperatuurstabiliteit (typisch 5 ppm/K)
  • hoge bestendigheid tegen de invloed van elektromagnetische storingen (klasse A)
  • kanaalzoekfunctie "Channel Scout"
  • installatiebewaking per kanaal met indicatie via diagnose-led
  • opgeslagen moduultypeplaatje
  • diagnose- en status-led's

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2688420
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356641081
Douanetariefnummer 85389091