I/O-moduul - AXL AI 8-ME - 2688187

Axioline-analoog-ingangsmoduul, 8 ingangen: 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 2-draads aansluittechniek (elektronicamoduul als vervanging voor artikel 2688064 AXL AI 8)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station.
Het dient voor het registreren van analoge spannings- en stroomsignalen.

Uw voordelen

  • 8 analoge, bipolaire ingangskanalen voor aansluiting naar keuze van spannings- of stroomsignalen
  • aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
  • spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V, 0 V ... 5 V, ± 5 V
  • stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
  • opgeslagen moduultypeplaatje
  • diagnose- en status-led's

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2688187
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356572446
Douanetariefnummer 85389091

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie