Touch Panel - TPM 3105 - 2404520

Afbeelding overeenkomstig

maritiem-Touch Panel met 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 kleuren, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 en gebruikerssoftware: Visu+ / MicroBrowser. (bussysteem: zonder / DualCAN)

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • licht absorberende frontplaten
  • dimbare achtergrondverlichting
  • certificering voor kompasveilige afstand volgens DIN EN 60945
  • akoestische waarschuwing door geïntegreerde claxon
  • flexibele communicatie, ook met externe systemen
  • potentiaalvrije uitgang voor externe signaalgevers

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2404520
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 49 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.100,000 g
Douanetariefnummer 84714100