Panel-PC - OPC 6015 W7 02 - 2404390

Afbeelding overeenkomstig

Panel-PC met 38,1 cm / 15"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 16,2 miljoen kleuren, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4 x USB 2.0 (1 x USB aan de voorzijde met IP65-afdekking (via software te deactiveren)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® 7 Professional for Embedded Systems, English en gebruikerssoftware: zonder gebruikerssoftware. (bussysteem:)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2404390
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626371634
Douanetariefnummer 84714100