Monitor - VL FPM 15B - 2404313

Afbeelding overeenkomstig

15"-LCD-plat beeldscherm (38,1 cm) met resistief touchscreen. Met twee USB-aansluitingen aan de achterzijde.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Valueline®platte beeldschermen kunnen overal worden gebruikt waar het beeldscherm verder verwijderd moet worden opgesteld. Ze kunnen in een behuizing (frontplaatmontage) geïnstalleerd of op een VESA-houder worden bevestigd. De VL FPM...-platte beeldschermen kunnen met elke Valueline-box-IPC of met elke computer met VGA- resp.- DVI-interface worden gebruikt.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2404313
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,500 g
Douanetariefnummer 85299020
Land van herkomst TAI (TAI)