Panel-PC - VL2 PPC12 1000 - 2403710

Valueline® branches panel-PC (PPC) met IP65, 30,7 cm/12,1 inch TFT-display, bouwserie zonder ventilator en met Intel® Atom™ E3845-processor. Tot maximaal 4 GB RAM. Opties voor dataopslag tot maximaal 64 GB.

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • moderne bedieningsconcepten dankzij multitouch-ondersteuning
  • servicevriendelijk dankzij gemakkelijk toegankelijke componenten
  • Uitvoering zonder ventilator voor industriële toepassingen
  • aantrekkelijk industrieel design voor opwaardering van uw installatie
  • robuust en stabiel door voor industriële toepassing geschikt glasfront
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2403710
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 35 (C-6-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,330 g
Douanetariefnummer 84715000