Schakel- en verdeelinrichtingen - OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 - 2403109

De afbeelding toont het artikel met gedemonteerde afdekplaat

WLAN-access point voor explosiegevaarlijke omgevingen, als totaaloplossing in GFK-behuizingen met universele voeding AC 100 ... 240 V en antennesysteem. Toepasbaar in ATEX-zone 2 (ATEX Ex II 3G)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Artikelomschrijving

OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 is een schakelmoduulcombinatie voor toepassing in ATEX-zone 2, bestaande uit een polyester Ex e-behuizing met separaat gecertificeerde Ex-inbouwcomponenten en kabelinvoeren. De schakelmoduulcombinatie kan als WLAN-access point, repeater of client worden toegepast en maakt aansluiting van twee Ethernet-datakabels per RJ45-connector mogelijk.

Uw voordelen

  • maximale veiligheid in explosiegevaarlijke omgevingen van zone 2
  • eenvoudig en betrouwbaar industriële WLAN-netwerken opbouwen - met intuïtieve engineerings- en configuratieconcepten
  • bijzonder veilig door actuele security-standaards en datacodering
  • ruimtelijk flexibel dankzij een bereik tot enkele honderden meters
  • geschikt voor outdoor-toepassingen dankzij behuizingen van glasvezelversterkte kunststof met geïntegreerde antennes
  • eenvoudige installatie door geïntegreerd netdeel voor voedingen met 100 V AC ... 240 V AC

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2403109
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626261041
Douanetariefnummer 85176200