Touch Panel - TP 5150S - 2403106

Touch Panel met 38,1 cm / 15"-TFT-display (analoog-resistief (polyester)), 1024 x 768 pixel (XGA), 16,2 miljoen kleuren, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 en gebruikerssoftware: Visu+ / AX OPC Server. (bussysteem: zonder)

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)
  • LC-display met resistief touchscreen
  • energiezuinige Intel® ATOM™-processoren
  • Drie COM-poorten
  • Ventilatorloos design
  • Visu+ RT en AX OPC-server standaard in alle modulen geïntegreerd

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2403106
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626247915
Douanetariefnummer 84714100
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
HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback