Software - VISU+ 2 RT-D 1024 RED NET WEB3 - 2403011

Runtimelicentie voor Visu+ inclusief de functies redundantie en Networking alsmede 3 WebClients met beperking voor I/O-gegevens en variabelen in Scripting tot 1024 bytes. Daarnaast zijn er 2 directe driververbindingen mogelijk.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • volledige SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-functionaliteit met visualisering, trendweergave en alarmmanagement
  • koppeling van de besturing aan OPC en 2 directe drivers
  • directe koppeling van de driver aan besturingen, bijv. Siemens S7 of met behulp van Modbus/TCP en Modbus/RTU
  • datalogging, trendweergave en receptbeheer
  • scripts in VBA en IL te genereren
  • volledig schaalbare procesafbeeldingen voor toepassing van een design bij diverse apparaten en schermafmetingen
  • software en projecten meertalig door Unicode-ondersteuning en online-omschakeling
  • toegangsbeveiliging met gebruikersmanagement
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2403011
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,081 g
Douanetariefnummer 85234910